Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NUP309 ECNJC3VM004
ID d(mm) | 45 | Aussen - D(mm) | 100 | Breite B(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig |
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Design | Festes Lager |
EAN | 7316570979367 | Äußerer Ring | Ohne Nut / Schmierlöcher | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad | Gewicht(g) | 945.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / ECNJC3VM004 Serie, die Teilenummer ist NUP309 ECNJC3VM004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NUP309 ECNJC3VM004.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften