Zylinderrollenlager / ECNMC3VM014 Serie

Zylinderrollenlager / ECNMC3VM014 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 70 mm / [Außendurchmesser] 150 mm / [Breite] 35 mm


Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 70 mm beträgt der Innendurchmesser und 150 mm groß ist der Außendurchmesser der Zylinderrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NUP314 ECNMC3VM014

Teilenummer
NUP314 ECNMC3VM014
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

650.94 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 70 Aussen - D(mm) 150 Breite B(mm) 35
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Festes Lager
EAN 7316570792263 Äußerer Ring Ringnut am Außenring Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad Gewicht(g) 3334.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / ECNMC3VM014 Serie, die Teilenummer ist NUP314 ECNMC3VM014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NUP314 ECNMC3VM014.

Technischer Support