Zylinderrollenlager / ECPVB021 Serie

Zylinderrollenlager / ECPVB021 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 mm / [Außendurchmesser] 47 mm / [Breite] 18 mm


Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt bei 20 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 47 mm. Die Breite liegt bei 18 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ2204 ECPVB021

Teilenummer
NJ2204 ECPVB021
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 20 Aussen - D(mm) 47 Breite B(mm) 18
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar
EAN 7316570880267 Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 144.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / ECPVB021 Serie, die Teilenummer ist NJ2204 ECPVB021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ2204 ECPVB021.

Technischer Support