Zylinderrollenlager / K.SP Serie (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / K.SP Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 mm / [Außendurchmesser] 62 mm / [Breite] 20 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. 35 mm beträgt der Innendurchmesser und 62 mm groß ist der Außendurchmesser der Zylinderrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NN3007 K.SP

Teilenummer
NN3007 K.SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

444.47 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 35 Aussen - D(mm) 62 Breite B(mm) 20
Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Konische Bohrung (1:12) Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar
EAN 7316576611087 Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Gewicht(g) 249.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / K.SP Serie, die Teilenummer ist NN3007 K.SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NN3007 K.SP.

Technischer Support