Zylinderrollenlager / K.TN9SP Serie (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / K.TN9SP Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 90 - 120 mm / [Außendurchmesser] 140 - 180 mm / [Breite] 37 - 46 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 90 und 120 mm und den Außendurchmesser zwischen 140 und 180 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 37 und 46 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN3018 K.TN9SP
NN3019 K.TN9SP
NN3024 K.TN9SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

558.17 €

1 4 Arbeitstage 901403773165721211771910.0

682.83 €

1 4 Arbeitstage 951453773165721212761980.0

925.12 €

1 4 Arbeitstage 1201804673165721214673670.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Konische Bohrung (1:12) Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar
Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support