Pendelrollenlager, 2CS5GEM Serie

Pendelrollenlager,  2CS5GEM Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 110 mm / [Außendurchmesser] 180 mm / [Breite] 69 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt bei 110 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 180 mm. Die Breite liegt bei 69 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24122-2CS5GEM

Teilenummer
24122-2CS5GEM
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 110 Aussen - D(mm) 180 Breite B(mm) 69
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel EAN 7316572481974
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis +120 Grad
Ausführung Normalausführung Gewicht(g) 6850.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, 2CS5GEM Serie, die Teilenummer ist 24122-2CS5GEM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24122-2CS5GEM.

Technischer Support