Pendelrollenlager, 2RS5VT143 Serie

Pendelrollenlager,  2RS5VT143 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 100 mm / [Außendurchmesser] 180 mm / [Breite] 55 mm


Bei der Entscheidung über die Pendelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt bei 100 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 180 mm. Die feste Breite beträgt hier 55 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS2-2220 -2RS5VT143

Teilenummer
BS2-2220 -2RS5VT143
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

411.95 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 100 Aussen - D(mm) 180 Breite B(mm) 55
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel EAN 7316576883057
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis +120 Grad
Ausführung Spezialfett (Hochdruck-Lithiumseifenfett) Gewicht(g) 5800.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, 2RS5VT143 Serie, die Teilenummer ist BS2-2220 -2RS5VT143.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS2-2220 -2RS5VT143.

Technischer Support