Pendelrollenlager, CC Serie (21306 CC)

Pendelrollenlager,  CC Serie 21306 CC

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 21306 CC

Marke: SKF

Preis: 80.62

Lieferzeit: 17 Arbeitstage


Technische Daten:

ID d: 30 mm

Aussen - D: 72 mm

Breite B: 19 mm

EAN: 7316576651618

Gewicht: 408.0 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21306 CC

Teilenummer
21306 CC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

80.62 €

1 17 Arbeitstage 3072197316576651618408.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Ausführung Normalausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, CC Serie, die Teilenummer ist 21306 CC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21306 CC.

Produktvarianten

Teilenummer
21307 CC
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

88.13 €

1 12 Arbeitstage 3580217316576651632529.0

Technischer Support