Pendelrollenlager, CCW33 Serie (Teilenummern)

Pendelrollenlager,  CCW33 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 - 360 mm / [Außendurchmesser] 115 - 600 mm / [Breite] 40 - 218 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 75 und 360 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 115 und 600 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 40 und 218 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22228 CCW33
22230 CCW33
22232 CCW33
22234 CCW33
22236 CCW33
22238 CCW33
22240 CCW33
22244 CCW33
22248 CCW33
22252 CCW33
22324 CCW33
22326 CCW33
22328 CCW33
22330 CCW33
22332 CCW33
22336 CCW33
22338 CCW33
22348 CCW33
23022 CCW33
23024 CCW33
23026 CCW33
23030 CCW33
23032 CCW33
23034 CCW33
23036 CCW33
23038 CCW33
23044 CCW33
23048 CCW33
23060 CCW33
23068 CCW33
23072 CCW33
23122 CCW33
23124 CCW33
23126 CCW33
23128 CCW33
23130 CCW33
23134 CCW33
23144 CCW33
23148 CCW33
23156 CCW33
23160 CCW33
23172 CCW33
23224 CCW33
23226 CCW33
23232 CCW33
23234 CCW33
23236 CCW33
23238 CCW33
23240 CCW33
23248 CCW33
23252 CCW33
23256 CCW33
23936 CCW33
23938 CCW33
23948 CCW33
23964 CCW33
24015 CCW33
24020 CCW33
24022 CCW33
24026 CCW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

760.92 €

1 4 Arbeitstage 14025068-13982.0

893.32 €

1 4 Arbeitstage 15027073731657660068517790.0

1,046.43 €

1 4 Arbeitstage 16029080731657660131622736.0

1,364.95 €

1 4 Arbeitstage 17031086-27975.0

1,681.37 €

1 4 Arbeitstage 18032086-27340.0

2,072.89 €

1 4 Arbeitstage 19034092-35200.0

2,479.16 €

1 4 Arbeitstage 20036098-42700.0

2,668.88 €

1 4 Arbeitstage 220400108-58400.0

4,345.23 €

1 4 Arbeitstage 240440120731657665324780000.0

5,831.82 €

1 4 Arbeitstage 2604801307316571787541103700.0

1,048.98 €

1 4 Arbeitstage 12026086731657660155222236.0

1,218.76 €

1 4 Arbeitstage 13028093-27660.0

1,540.28 €

1 4 Arbeitstage 140300102-34500.0

1,944.43 €

1 4 Arbeitstage 150320108-41700.0

2,162.53 €

1 4 Arbeitstage 160340114-49100.0

2,966.38 €

1 4 Arbeitstage 180380126-67800.0

3,669.60 €

1 4 Arbeitstage 190400132-78400.0

6,941.80 €

1 4 Arbeitstage 2405001557316576654817145100.0

292.60 €

1 4 Arbeitstage 1101704573165770330243685.0

333.20 €

1 4 Arbeitstage 1201804673165766548933973.0

498.83 €

1 4 Arbeitstage 1302005273165766549545734.0

674.70 €

1 4 Arbeitstage 1502255673165766018357533.0

801.03 €

1 4 Arbeitstage 16024060-8900.0

887.60 €

1 4 Arbeitstage 17026067731657660074612550.0

1,092.00 €

1 4 Arbeitstage 18028074731657660136116400.0

1,189.84 €

1 4 Arbeitstage 19029075-17420.0

1,691.13 €

1 4 Arbeitstage 22034090-29150.0

2,010.10 €

1 4 Arbeitstage 24036092-32400.002

3,754.97 €

1 4 Arbeitstage 300460118731657078404669200.0

4,640.68 €

1 4 Arbeitstage 3405201337316570771015101600.0

4,581.57 €

1 4 Arbeitstage 360540134-107900.0

379.97 €

1 4 Arbeitstage 1101805673165766561495510.0

561.87 €

1 4 Arbeitstage 1202006273165766562007642.0

617.50 €

1 4 Arbeitstage 1302106473165766036488350.0

750.64 €

1 4 Arbeitstage 14022568731657665624810230.0

990.65 €

1 4 Arbeitstage 15025080731657660266515680.0

1,230.90 €

1 4 Arbeitstage 17028088731657660179821500.0

2,418.39 €

1 4 Arbeitstage 220370120-52000.0

2,752.18 €

1 4 Arbeitstage 240400128-63850.0

5,406.17 €

1 17 Arbeitstage 280460146731657001806695600.0

5,741.35 €

1 4 Arbeitstage 3005001607316570903416127000.0

-

1 auf Anfrage 3606001927316571759890216200.0

719.63 €

1 4 Arbeitstage 12021576731657665728311830.0

816.03 €

1 4 Arbeitstage 13023080731657002491314220.0

1,564.70 €

1 4 Arbeitstage 160290104-29120.0

2,113.98 €

1 4 Arbeitstage 170310110-36300.0

2,100.87 €

1 4 Arbeitstage 180320112-37850.0

2,576.47 €

1 4 Arbeitstage 190340120-46000.0

2,743.32 €

1 4 Arbeitstage 200360128-55250.0

4,626.67 €

1 4 Arbeitstage 2404401607316570809725107000.0

6,583.75 €

1 4 Arbeitstage 260480174-139500.0

7,356.57 €

1 4 Arbeitstage 2805001767316571742328148000.0

1,216.80 €

1 4 Arbeitstage 1802505273165770796197732.0

1,416.56 €

1 4 Arbeitstage 1902605273165771193157920.0

1,616.40 €

1 4 Arbeitstage 24032060-13150.0

4,646.27 €

1 4 Arbeitstage 32044090731657188312041700.0

393.04 €

1 4 Arbeitstage 751154073165705845231425.0

469.64 €

1 4 Arbeitstage 1001505073165720766442941.0

520.53 €

1 4 Arbeitstage 1101706073165718689674985.0

678.20 €

1 4 Arbeitstage 1302006973165771194077670.0

Loading...

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Ausführung Normalausführung

Technischer Support