Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22308 EVA405 |
22309 EVA405 |
22310 EVA405 |
22313 EVA405 |
22314 EVA405 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 90 | 33 | 7316571653341 | 1000.0 | ||
122.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 100 | 36 | 7316571636481 | 1379.0 | ||
143.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 110 | 40 | 7316571551784 | 1833.0 | ||
227.89 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 140 | 48 | 7316570217735 | 3489.0 | ||
261.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 150 | 51 | 7316570343076 | 4295.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Bohrloch | Zylinderbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring |
Laufgenauigkeit | Bohrungstoleranz P5 und Außendurchmessertoleranz P6 | Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad |
Ausführung | Für vibrierende Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften