Hersteller-Teilenummer: 21308 EW
Marke: SKF
Preis: 114.48 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
ID d: 40 mm
Aussen - D: 90 mm
Breite B: 23 mm
EAN: 7316571904917
Gewicht: 747.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21308 EW
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Bohrloch | Zylinderbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Normales Radialspiel | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad | Ausführung | Normalausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, EW Serie, die Teilenummer ist 21308 EW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21308 EW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21309 EW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 100 | 25 | 7316576651670 | 978.0 |