Pendelrollenlager, K.2RSVT143 Serie

Pendelrollenlager,  K.2RSVT143 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 50 - 90 mm / [Außendurchmesser] 90 - 160 mm / [Breite] 28 - 48 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 50 bis 90 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 90 bis 160 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 28 und 48 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS2-2210 K.2RSVT143
BS2-2214 K.2RSVT143
BS2-2218 K.2RSVT143
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

112.63 €

1 17 Arbeitstage 5090287316576830754697.0

184.45 €

1 4 Arbeitstage 701253873165768324441800.0

307.42 €

1 4 Arbeitstage 9016048-3861.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Konische Bohrung (1:12)
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Ausführung Spezialfett (Hochdruck-Lithiumseifenfett)

Technischer Support