Pendelrollenlager, K.EVA405 Serie (Teilenummern)

Pendelrollenlager,  K.EVA405 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 65 mm / [Außendurchmesser] 140 mm / [Breite] 48 mm


Bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 65 mm beträgt der Innendurchmesser und 140 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 48 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22313 K.EVA405

Teilenummer
22313 K.EVA405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

254.33 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 65 Aussen - D(mm) 140 Breite B(mm) 48
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Konische Bohrung (1:12)
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel EAN 7316570272079
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Laufgenauigkeit Bohrungstoleranz P5 und Außendurchmessertoleranz P6 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +200 Grad Ausführung Für vibrierende Last Gewicht(g) 3420.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, K.EVA405 Serie, die Teilenummer ist 22313 K.EVA405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22313 K.EVA405.

Technischer Support