Pendelrollenlager, VT143 Serie

Pendelrollenlager,  VT143 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 mm / [Außendurchmesser] 160 mm / [Breite] 64 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 75 mm beträgt der Innendurchmesser und 160 mm groß ist der Außendurchmesser der Pendelrollenlager. Die Breite liegt bei 64 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS2-2315-2CS VT143

Teilenummer
BS2-2315-2CS VT143
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 75 Aussen - D(mm) 160 Breite B(mm) 64
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Zylinderbohrung
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel EAN 7316575119294
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -30 bis +120 Grad
Ausführung Spezialfett (Hochdruck-Lithiumseifenfett) Gewicht(g) 5968.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, VT143 Serie, die Teilenummer ist BS2-2315-2CS VT143.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS2-2315-2CS VT143.

Technischer Support