Kegelrollenlager / □□□AQ, AQ Serie / P0

Kegelrollenlager / □□□AQ, AQ Serie / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 78 - 92.075 mm / [Außendurchmesser] 96.838 - 152.4 mm / [Breite] 15.875 - 39.688 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Kegelrollenlager zwischen 78 und 92.075 mm und den Außendurchmesser zwischen 96.838 und 152.4 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 15.875 und 39.688 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
382 AQ
598/592 AQ
598 AQ
639058 AQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außenring ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

105.52 €

1 4 Arbeitstage Mit Außenring83.05396.83815.8757316570111200Nur Außenring (Tasse)177.0

-

1 auf Anfrage -92.075152.439.6887316574194995Komplettes Kegelrollenlager2680.0

-

1 auf Anfrage -92.075140.78736.3227316573305446Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz1560.0

50.50 €

1 17 Arbeitstage -7810618.09-Komplettes Kegelrollenlager390.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support