Kegelrollenlager / 32313 BJ2QU4VQ267, BJ2QU4VQ267 Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / 32313 BJ2QU4VQ267, BJ2QU4VQ267 Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 65 mm / [Außendurchmesser] 140 mm / [Breite] 51 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt bei 65 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 140 mm. Die feste Breite beträgt hier 51 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32313 BJ2QU4VQ267

Teilenummer
32313 BJ2QU4VQ267
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 65 Aussen - D(mm) 140 Breite B(mm) 51
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad
Gewicht(g) 3754.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 32313 BJ2QU4VQ267, BJ2QU4VQ267 Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 32313 BJ2QU4VQ267.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32313 BJ2QU4VQ267.

Technischer Support