Kegelrollenlager / XC10240 CJ / CQ Serie

Kegelrollenlager / XC10240 CJ / CQ Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 60 mm / [Außendurchmesser] 135 mm / [Breite] 34.32 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 60 mm beträgt der Innendurchmesser und 135 mm groß ist der Außendurchmesser der Kegelrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 34.32 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

330632 CQ

Teilenummer
330632 CQ
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 60 Aussen - D(mm) 135 Breite B(mm) 34.32
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 2060.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / XC10240 CJ / CQ Serie, die Teilenummer ist 330632 CQ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 330632 CQ.

Technischer Support