Kegelrollenlager / BFSB353263 EHA3, EHA3 Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / BFSB353263 EHA3, EHA3 Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 44.8 mm / [Außendurchmesser] 80 mm / [Breite] 16.5 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 44.8 mm beträgt der Innendurchmesser und 80 mm groß ist der Außendurchmesser der Kegelrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 16.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BFSB353263 EHA3

Teilenummer
BFSB353263 EHA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 44.8 Aussen - D(mm) 80 Breite B(mm) 16.5
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
EAN 7316570070163 Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 368.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / BFSB353263 EHA3, EHA3 Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist BFSB353263 EHA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BFSB353263 EHA3.

Technischer Support