Kegelrollenlager / 30□□□J2, 32□□□J2, J2 Serie / einreihig / P0 (30244 J2)

Kegelrollenlager / 30□□□J2, 32□□□J2, J2 Serie / einreihig / P0 30244 J2

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 30244 J2

Marke: SKF

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: auf Anfrage


Technische Daten:

ID d: 220 mm

Aussen - D: 400 mm

Breite B: 74.13 mm

EAN: 7316570454093

Gewicht: 39940.0 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

30244 J2

Teilenummer
30244 J2
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)
1 auf Anfrage 22040074.13731657045409339940.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 30□□□J2, 32□□□J2, J2 Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 30244 J2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30244 J2.

Produktvarianten

Teilenummer
302/28 J2
30316 J2
30317 J2
30320 J2
30324 J2
30326 J2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

92.77 €

1 4 Arbeitstage 285817.257316570004083203.0

-

1 auf Anfrage 8017042.6973165770053734125.0

-

1 auf Anfrage 8518044.8473165770053804843.0

-

1 auf Anfrage 10021551.7373165770054107951.0

-

1 auf Anfrage 12026060.09731657700543413712.0

1,435.92 €

1 4 Arbeitstage 13028064.45731657700544116794.0

Technischer Support