Kegelrollenlager / 31314 J2QCL7A, J2QCL7A Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / 31314 J2QCL7A, J2QCL7A Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 70 mm / [Außendurchmesser] 150 mm / [Breite] 38.7 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 70 mm beträgt der Innendurchmesser und 150 mm groß ist der Außendurchmesser der Kegelrollenlager. Die Breite liegt bei 38.7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31314 J2QCL7A

Teilenummer
31314 J2QCL7A
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 70 Aussen - D(mm) 150 Breite B(mm) 38.7
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad
Gewicht(g) 2868.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 31314 J2QCL7A, J2QCL7A Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 31314 J2QCL7A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31314 J2QCL7A.

Technischer Support