Kegelrollenlager / 31□□□J2QCL7C, J2QCL7C Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / 31□□□J2QCL7C, J2QCL7C Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 - 65 mm / [Außendurchmesser] 90 - 140 mm / [Breite] 25.46 - 36.68 mm


Bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Kegelrollenlager im Bereich von 40 bis 65 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 90 bis 140 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 25.46 und 36.68 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31308 J2QCL7C
31309 J2QCL7C
31310 J2QCL7C
31313 J2QCL7C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 409025.46716.0

71.15 €

1 17 Arbeitstage 4510027.71948.0

81.45 €

1 17 Arbeitstage 5011029.891214.0

-

1 auf Anfrage 6514036.682314.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support