Hersteller-Teilenummer: 472 Q
Marke: SKF
Preis: 41.72 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Außenring: Mit Außenring
ID d: 98.947 mm
Aussen - D: 120 mm
Breite B: 24.237 mm
Käfig: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
472 Q
Teilenummer
|
---|
472 Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außenring | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Käfig | EAN | Produktauswahl | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Außenring | 98.947 | 120 | 24.237 | - | - | Nur Außenring (Tasse) | 485.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | Normalausführung | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Käfig
EAN
Ausführung
Außenring
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Produktauswahl
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften