Kegelrollenlager / HM□□□QCL7A, QCL7A Serie / P0

Kegelrollenlager / HM□□□QCL7A, QCL7A Serie / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 38.1 mm / [Außendurchmesser] 82.55 mm / [Breite] 30.13 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt bei 38.1 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 82.55 mm. Die Breite liegt bei 30.13 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM801310 QCL7A
HM801346X/310 QCL7A
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außenring ID d
(mm)
Breite B
(mm)
Käfig EAN Produktauswahl Gewicht
(g)
1 auf Anfrage Mit Außenring---7316576625657Nur Außenring (Tasse)295.0
1 auf Anfrage -38.130.13Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager785.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 82.55 Anordnung Normalausführung Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support