Kegelrollenlager / □□□QCL7C, HM□□□QCL7C, QCL7C Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / □□□QCL7C, HM□□□QCL7C, QCL7C Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 31.75 - 80 mm / [Außendurchmesser] 62.862 - 160 mm / [Breite] 19.842 - 45 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Kegelrollenlager zwischen 31.75 und 80 mm und den Außendurchmesser zwischen 62.862 und 160 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 19.842 und 45 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2720 QCL7C
2788/2720 QCL7C
2788 QCL7C
HM803146/2/110/2 QCL7C
HM803149/2/110/2 QCL7C
HM803149/2 QCL7C
HM807040/010 QCL7C
HM88610/2 QCL7C
HM89410/2 QCL7C
HM89446/2 QCL7C
HM89449/2/410/2 QCL7C
HM89449/2 QCL7C
M802048/011 QCL7C
M84510/2 QCL7C
M86610 QCL7C
M88048/2 QCL7C
T7FC080 QCL7C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außenring ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Käfig EAN Produktauswahl Gewicht
(g)

28.78 €

1 4 Arbeitstage Mit Außenring-76.2--7316570412895Nur Außenring (Tasse)180.0

-

1 auf Anfrage -38.176.225.782Stahlblechkäfig7316570492040Komplettes Kegelrollenlager510.0

69.02 €

1 4 Arbeitstage -38.168.07725.782Stahlblechkäfig7316571029573Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz315.0

-

1 auf Anfrage -41.27588.930.632Stahlblechkäfig7316570881578Komplettes Kegelrollenlager878.0

-

1 auf Anfrage -44.4588.930.632Stahlblechkäfig7316571003856Komplettes Kegelrollenlager863.0

-

1 auf Anfrage -41.27582.52930.632Stahlblechkäfig7316570003161Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz537.0

-

1 auf Anfrage -44.45104.77538.063Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager1620.0

11.22 €

1 17 Arbeitstage Mit Außenring53.14872.23319.842-7316570591293Nur Außenring (Tasse)186.0

13.78 €

1 4 Arbeitstage Mit Außenring54.38576.223.02--Nur Außenring (Tasse)252.99998

26.73 €

1 4 Arbeitstage -34.92570.83628.575Stahlblechkäfig7316570072181Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz404.0

59.82 €

1 17 Arbeitstage -36.51376.229.37Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager638.0

39.03 €

1 4 Arbeitstage -36.51370.83628.575Stahlblechkäfig-Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz380.0

-

1 auf Anfrage -41.27582.5527.143Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager610.0

8.51 €

1 4 Arbeitstage -----7316570623369-88.0

8.72 €

1 4 Arbeitstage Mit Außenring-64.292--7316570453737Nur Außenring (Tasse)139.0

18.81 €

1 4 Arbeitstage -33.33862.86222.695Stahlblechkäfig7316570844511Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz230.0

-

1 auf Anfrage -8016045Stahlblechkäfig-Komplettes Kegelrollenlager3920.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support