Kegelrollenlager / T7FC060 QCL7CVB091, QCL7CVB091 Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / T7FC060 QCL7CVB091, QCL7CVB091 Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 60 mm / [Außendurchmesser] 125 mm / [Breite] 37 mm


Bei der Entscheidung über die Kegelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt bei 60 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 125 mm. Die feste Breite beträgt hier 37 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T7FC060 QCL7CVB091

Teilenummer
T7FC060 QCL7CVB091
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 60 Aussen - D(mm) 125 Breite B(mm) 37
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
EAN 7316571101644 Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 2057.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / T7FC060 QCL7CVB091, QCL7CVB091 Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist T7FC060 QCL7CVB091.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T7FC060 QCL7CVB091.

Technischer Support