Kegelrollenlager / T2ED055 QCLN, QCLN Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / T2ED055 QCLN, QCLN Serie / einreihig / P0
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Kegelrollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Kegelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T2ED055 QCLN

Teilenummer
T2ED055 QCLN
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
EAN 7316571304281 Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 1687.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / T2ED055 QCLN, QCLN Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist T2ED055 QCLN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T2ED055 QCLN.

Technischer Support