Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T2EE040 QVB134
ID d(mm) | 40 | Aussen - D(mm) | 85 | Breite B(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | Normalausführung | Käfig | Stahlblechkäfig |
EAN | 7316570749168 | Produktauswahl | Komplettes Kegelrollenlager | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 910.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / T2EE040 QVB134, QVB134 Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist T2EE040 QVB134.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T2EE040 QVB134.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften