Kegelrollenlager / 15103 SQ / SQ Serie

Kegelrollenlager / 15103 SQ / SQ Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 26.162 mm / [Außendurchmesser] 56.711 mm / [Breite] 20.86 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. 26.162 mm beträgt der Innendurchmesser und 56.711 mm groß ist der Außendurchmesser der Kegelrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 20.86 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

15103 SQ

Teilenummer
15103 SQ
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 26.162 Aussen - D(mm) 56.711 Breite B(mm) 20.86
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 208.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 15103 SQ / SQ Serie, die Teilenummer ist 15103 SQ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15103 SQ.

Technischer Support