Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
31322 X.J2 |
31326 X.J2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 110 | 240 | 63.44 | 7316577005571 | 12040.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 130 | 280 | 72.68 | 7316577120731 | 18461.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Anordnung | Normalausführung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Produktauswahl | Komplettes Kegelrollenlager | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Optionale Eigenschaften