Kegelrollenlager / 32012 XQCL7C, XQCL7C Serie / einreihig / P0

Kegelrollenlager / 32012 XQCL7C, XQCL7C Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 60 mm / [Außendurchmesser] 95 mm / [Breite] 23 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt bei 60 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 95 mm. Die Breite liegt bei 23 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32012 XQCL7C

Teilenummer
32012 XQCL7C
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 60 Aussen - D(mm) 95 Breite B(mm) 23
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad
Gewicht(g) 580.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 32012 XQCL7C, XQCL7C Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 32012 XQCL7C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32012 XQCL7C.

Technischer Support