Toroidalrollenlager / C231□ / P5

Toroidalrollenlager / C231□ / P5
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 - 80 mm / [Außendurchmesser] 160 - 170 mm / [Breite] 55 - 58 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Toroidalrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Toroidalrollenlager im Bereich von 75 bis 80 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 160 bis 170 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 55 und 58 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2315
C2316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

524.39 €

1 4 Arbeitstage 751605573165777593375215.0

594.59 €

1 4 Arbeitstage 801705873165707494106542.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad

Technischer Support