Toroidalrollenlager / C4 Serie

Toroidalrollenlager / C4 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 - 80 mm / [Außendurchmesser] 130 - 140 mm / [Breite] 31 - 33 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Toroidalrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Toroidalrollenlager liegt zwischen 75 und 80 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 130 und 140 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 31 und 33 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2215 C4
C2216 C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

376.80 €

1 4 Arbeitstage 751303173165712891991600.0

411.45 €

1 4 Arbeitstage 801403373165714636982110.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad

Technischer Support