Toroidalrollenlager / K Serie

Toroidalrollenlager / K Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 80 - 90 mm / [Außendurchmesser] 140 - 160 mm / [Breite] 33 - 40 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Toroidalrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Toroidalrollenlager liegt zwischen 80 und 90 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 140 und 160 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 33 und 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2216 K
C2218 K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

419.52 €

1 4 Arbeitstage 801403373165777590541930.0

397.02 €

1 4 Arbeitstage 901604073165777594743200.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrloch Konische Bohrung (1:12) Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad

Technischer Support