Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C2216 K.C3 |
C2220 K.C3 |
C2222 K.C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 140 | 33 | - | 1992.0 | ||
553.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 180 | 46 | 7316577759573 | 4745.0 | ||
680.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 200 | 53 | 7316571206745 | 6817.0 |
Loading...
Bohrloch | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel |
---|---|---|---|---|---|
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften