Toroidalrollenlager / VC3 Serie

Toroidalrollenlager / VC3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 65 - 120 mm / [Außendurchmesser] 120 - 180 mm / [Breite] 31 - 60 mm


Bei der Auswahl der Toroidalrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Toroidalrollenlager im Bereich von 65 bis 120 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 120 bis 180 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 31 und 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C2213 VC3
C4024 VC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

228.97 €

1 4 Arbeitstage 651203173165703102761435.0

1,038.12 €

1 4 Arbeitstage 1201806073165712246025443.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Keiner. voll komplementiertes Rollenlager Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad

Technischer Support