Schrägkugellager / A2ZTN9MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / A2ZTN9MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 50 mm / [Außendurchmesser] 30 - 90 mm / [Breite] 14 - 36.5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 10 und 50 mm und den Außendurchmesser zwischen 30 und 90 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 14 und 36.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200 A2ZTN9MT33
3201 A2ZTN9MT33
3203 A2ZTN9MT33
3204 A2ZTN9MT33
3206 A2ZTN9MT33
3207 A2ZTN9MT33
3208 A2ZTN9MT33
3209 A2ZTN9MT33
3210 A2ZTN9MT33
3302 A2ZTN9MT33
3303 A2ZTN9MT33
3304 A2ZTN9MT33
3305 A2ZTN9MT33
3308 A2ZTN9MT33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

33.08 €

1 17 Arbeitstage 7316570212396103053.014

33.70 €

1 17 Arbeitstage 7316570966503123259.015.9

34.27 €

1 17 Arbeitstage 73165706981521740100.017.5

42.10 €

1 12 Arbeitstage 73165702363922047156.020.6

52.97 €

1 17 Arbeitstage -3062292.023.8

65.53 €

1 17 Arbeitstage 73165708945543572447.027

81.80 €

1 17 Arbeitstage 73165710999104080587.030.2

92.18 €

1 17 Arbeitstage 73165703678364585637.030.2

89.57 €

1 4 Arbeitstage 73165705303085090677.030.2

50.17 €

1 17 Arbeitstage 73165703447831542128.019

52.45 €

1 17 Arbeitstage 73165707125751747181.022.2

83.85 €

1 17 Arbeitstage 73165708226562052222.022.2

78.12 €

1 17 Arbeitstage 73165708075302562351.025.4

119.70 €

1 4 Arbeitstage 73165706179174090949.036.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 30 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support