Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3206 A2ZTNC3MT33
Anordnung | Normalausführung | Kugelreihen | Zweireihiges Lager | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Kontaktwinkel | 30 Grad | EAN | 7316571822037 |
Innendurchmesser(mm) | 30 | Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 62 |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Abdeckung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Gewicht(g) | 292.0 | Breite(mm) | 23.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / A2ZTNC3MT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3 / Kontaktwinkel 30°, die Teilenummer ist 3206 A2ZTNC3MT33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3206 A2ZTNC3MT33.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften