Schrägkugellager / A2ZTNC3VT113 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3 / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / A2ZTNC3VT113 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3 / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 mm / [Außendurchmesser] 52 mm / [Breite] 20.6 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt bei 25 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 52 mm. Die Breite liegt bei 20.6 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3205 A2ZTNC3VT113

Teilenummer
3205 A2ZTNC3VT113
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.67 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Kugelreihen Zweireihiges Lager Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Kontaktwinkel 30 Grad EAN 7316572863893
Innendurchmesser(mm) 25 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 52
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad
Gewicht(g) 182.0 Breite(mm) 20.6

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / A2ZTNC3VT113 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C3 / Kontaktwinkel 30°, die Teilenummer ist 3205 A2ZTNC3VT113.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3205 A2ZTNC3VT113.

Technischer Support