Schrägkugellager / 72□□, 73□□, BCBM Serie / einreihig / P5 / Kontaktwinkel 40° / Lagerpaar

Schrägkugellager / 72□□, 73□□, BCBM Serie / einreihig / P5 / Kontaktwinkel 40° / Lagerpaar
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 120 - 200 mm / [Außendurchmesser] 230 - 360 mm / [Breite] 40 - 65 mm


Bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 120 bis 200 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 230 bis 360 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 40 und 65 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7226 BCBM
7228 BCBM
7234 BCBM
7238 BCBM
7240 BCBM
7324 BCBM
7326 BCBM
7330 BCBM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Gewicht
(g)
Breite
(mm)

721.97 €

1 4 Arbeitstage 7316577745095130230-20 bis +150 Grad6763.040

825.00 €

1 4 Arbeitstage 7316576650321140250-20 bis +200 Grad8630.042

1,912.57 €

1 4 Arbeitstage 7316576650376170310-20 bis +200 Grad16701.052

2,776.18 €

1 4 Arbeitstage 7316570323276190340-20 bis +200 Grad21849.055

3,112.42 €

1 4 Arbeitstage 7316570694963200360-20 bis +200 Grad25000.058

1,299.23 €

1 4 Arbeitstage 7316576651052120260-20 bis +200 Grad13833.055

1,467.67 €

1 4 Arbeitstage 7316576651076130280-20 bis +200 Grad17050.058

2,054.18 €

1 4 Arbeitstage 7316576651137150320-20 bis +200 Grad25007.065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Lagerpaar mit geringem Axialspiel in O- & X-Anordnung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad Material Standardlagerstahl
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager

Technischer Support