Schrägkugellager / BEGAJ Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / BEGAJ Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 70 mm / [Außendurchmesser] 150 mm / [Breite] 35 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 70 mm beträgt der Innendurchmesser und 150 mm groß ist der Außendurchmesser der Schrägkugellager. Die Breite liegt bei 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7314 BEGAJ

Teilenummer
7314 BEGAJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

264.10 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Lagerpaar mit leichter Vorspannung in O- und X-Anordnung Kugelreihen Einreihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad EAN 7316570459548
Innendurchmesser(mm) 70 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 150
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad
Gewicht(g) 2666.0 Breite(mm) 35

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / BEGAJ Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°, die Teilenummer ist 7314 BEGAJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7314 BEGAJ.

Technischer Support