Schrägkugellager / BEGAPH Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung

Schrägkugellager / BEGAPH Serie / einreihig / CN / P5, ABEC5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 - 95 mm / [Außendurchmesser] 80 - 170 mm / [Breite] 19 - 32 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 35 bis 95 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 80 bis 170 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 32 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7209 BEGAPH
7216 BEGAPH
7219 BEGAPH
7307 BEGAPH
7308 BEGAPH
7309 BEGAPH
7311 BEGAPH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

104.63 €

1 4 Arbeitstage 73165742204414585405.019

-

1 auf Anfrage 7316572839690801401455.026

575.77 €

1 4 Arbeitstage 7316572839706951702682.032

-

1 auf Anfrage -3580444.021

95.63 €

1 4 Arbeitstage 73165728397374090611.023

116.78 €

1 4 Arbeitstage 731657283974445100829.025

162.03 €

1 4 Arbeitstage 7316572839768551201338.029

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Lagerpaar mit leichter Vorspannung in O- und X-Anordnung Kugelreihen Einreihiges Lager Spielraum Normales Radialspiel
Kontaktwinkel 40 Grad Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5
Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support