Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6006 -2RS1/WT |
6008 -2RS1/WT |
6009-2RS1/WT |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | - | 30 | 55 | 117.0 | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 7316570616729 | 40 | 68 | 191.0 | 15 | ||
1 | auf Anfrage | - | 45 | 75 | 244.0 | 16 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Material | Standardlagerstahl | Temperaturbereich | -40 bis +160 Grad |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften