Rillenkugellager / 2RS1C3GJNVP101 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3

Rillenkugellager / 2RS1C3GJNVP101 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 mm / [Außendurchmesser] 62 mm / [Breite] 17 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt bei 17 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 62 mm. Die Breite liegt bei 17 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6305/17 -2RS1C3GJNVP101

Teilenummer
6305/17 -2RS1C3GJNVP101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.96 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316571574400
Innendurchmesser(mm) 17 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 62
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Temperaturbereich -20 bis +120 Grad
Gewicht(g) 272.0 Breite(mm) 17

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS1C3GJNVP101 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3, die Teilenummer ist 6305/17 -2RS1C3GJNVP101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6305/17 -2RS1C3GJNVP101.

Technischer Support