Rillenkugellager / 2RS1C3HT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3

Rillenkugellager / 2RS1C3HT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 45 mm / [Außendurchmesser] 85 mm / [Breite] 19 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 45 mm beträgt der Innendurchmesser und 85 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die Breite liegt bei 19 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6209-2RS1C3HT

Teilenummer
6209-2RS1C3HT
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316570528817
Innendurchmesser(mm) 45 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 85
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Temperaturbereich Für hohe Temperaturen (-20 bis +130 Grad) Gewicht(g) 418.0
Breite(mm) 19

Technischer Support