Rillenkugellager / 2RS2C3HT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2 / C3

Rillenkugellager / 2RS2C3HT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS2 / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 mm / [Außendurchmesser] 47 mm / [Breite] 12 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. 25 mm beträgt der Innendurchmesser und 47 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die Breite liegt bei 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6005-2RS2C3HT

Teilenummer
6005-2RS2C3HT
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316572311028
Innendurchmesser(mm) 25 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 47
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Temperaturbereich Für hohe Temperaturen (-20 bis +130 Grad)
Gewicht(g) 79.0 Breite(mm) 12

Technischer Support