Rillenkugellager / 2RSC3LHT22 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3

Rillenkugellager / 2RSC3LHT22 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 55 mm / [Außendurchmesser] 90 mm / [Breite] 18 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 55 mm beträgt der Innendurchmesser und 90 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die feste Breite beträgt hier 18 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6011 -2RSC3LHT22

Teilenummer
6011 -2RSC3LHT22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316570197358
Innendurchmesser(mm) 55 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 90
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Temperaturbereich Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis +140 Grad)
Gewicht(g) 387.0 Breite(mm) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSC3LHT22 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / C3, die Teilenummer ist 6011 -2RSC3LHT22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6011 -2RSC3LHT22.

Technischer Support