Rillenkugellager / 2RSH/LT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH

Rillenkugellager / 2RSH/LT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 15 mm / [Außendurchmesser] 28 - 32 mm / [Breite] 8 - 9 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 12 und 15 mm und den Außendurchmesser zwischen 28 und 32 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 8 und 9 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6001 -2RSH/LT
6002-2RSH/LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

12.68 €

1 4 Arbeitstage 7316571814438122821.08

12.74 €

1 17 Arbeitstage 7316571814964153229.09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Material Standardlagerstahl

Technischer Support