Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6202 -2RSHC4HT
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Innendurchmesser(mm) | 15 | Material | Standardlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 35 | Gewicht(g) | 45.0 | Breite(mm) | 11 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSHC4HT Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSH, die Teilenummer ist 6202 -2RSHC4HT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6202 -2RSHC4HT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften