Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6204-2RSHWT
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Innendurchmesser(mm) | 20 |
Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 47 | Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut |
Temperaturbereich | -40 bis +160 Grad | Gewicht(g) | 106.0 | Breite(mm) | 14 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften