Gehäusedichtungen / TSN-S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSN620 S

Teilenummer
TSN620 S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

443.22 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316571007991 Innendurchmesser(mm) 90 Außendurchmesser(mm) 165
Temperaturbereich -50 to +200 Grad Ausführung Labyrinthdichtung Gewicht(g) 2486.0
Breite(mm) 24

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäusedichtungen / TSN-S, die Teilenummer ist TSN620 S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSN620 S.

Technischer Support